金属や人体などの障害物に強いLF通信
1:55
説明
関連動画
LF通信は障害物を回析・透過する性質があり、金属や人体の影響を受けずに通信できる利点があります。その様子をご紹介いたします。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In アンテナコイル
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 アンテナコイル LF通信による水中での距離測位デモ
アンテナコイル LF通信による水中での距離測位デモ
ムラタのLFアンテナを使用すれば電波等では通信が困難な水中でも正確な測距が可能です。その様子を紹介いたします。
1:22
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
ムラタの3軸LF受信アンテナを用いると、XYZいずれの方向からの信号でも受信できます。動画では向きによる影響を受けずに受信できる事を紹介いたします。LFアンテナを用いるデバイスは、例えば鞄の中に入れたままでも向きを気にせず受信が可能です。
1:30
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26