アンテナコイル LF通信による水中での距離測位デモ
1:22
ムラタのLFアンテナを使用すれば電波等では通信が困難な水中でも正確な測距が可能です。その様子を紹介いたします。
関連動画
In アンテナコイル
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 LF通信を用いたドローン制御と自動着陸
LF通信を用いたドローン制御と自動着陸
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な位置測位が可能です。LFアンテナをドローンと組み合わせて使用することでドローン制御し自動着陸を実現しており、そのご紹介をいたします。
1:24
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
ムラタの3軸LF受信アンテナを用いると、XYZいずれの方向からの信号でも受信できます。動画では向きによる影響を受けずに受信できる事を紹介いたします。LFアンテナを用いるデバイスは、例えば鞄の中に入れたままでも向きを気にせず受信が可能です。
1:30
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 LF通信を用いた位置検知デモ
LF通信を用いた位置検知デモ
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な測距が可能で、三本のLF送信アンテナを組み合わせる事で従来の電波を用いる方式よりも正確な位置検知が可能となり、そのご紹介をいたします
1:29