構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
1:07
説明
関連動画
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In ジャイロセンサ
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03
-
動画を再生 産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
過酷な環境でも位置制御、姿勢制御を可能とする6軸慣性力センサ。その特長や用途をご紹介しています。
1:37
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59
-
動画を再生 次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
自動車の安全走行に貢献するジャイロ加速度コンボセンサの特長、用途をご紹介します。
1:57
-
動画を再生 自動車アプリケーション向けSCC 3000コンポーネントプラットフォーム
自動車アプリケーション向けSCC 3000コンポーネントプラットフォーム
自動車用慣性力用途に最適なSCC3000コンポーネントプラットフォーム、その特徴をご紹介しています。
1:10
-
動画を再生 Murata product introduction of SCC400T
Murata product introduction of SCC400T
This new product family provides broad measurement range, superior gyro bias instability performance, low noise and excellent linearity and offset stability over temperature and time.
1:20