医療機器に適した大電流タイプの酸化銀(SR)・アルカリボタン(LR)電池のご紹介
3:00
説明
関連動画
ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In バッテリ
-
動画を再生 リチウムイオン電池に関するご注意
リチウムイオン電池に関するご注意
昨今、ムラタが製造・販売するリチウムイオン電池が、一部の小売店やWEB通販サイトにて、電池単体の状態で販売されていることが確認されております。 (特に「電子タバコ向け」「リチウムイオン電池18650型セット販売」等をうたうケースが見られます。) リチウムイオン電池を単体の状態で一般消費者の方が保有するのは大変危険ですのでおやめいただきますようお願い申し上げます。
7:47
-
動画を再生 FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 ASPINA(シナノケンシ株式会社)様 (AGV/AMR編)
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 ASPINA(シナノケンシ株式会社)様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で小型化、高耐久、高安全を実現。 今回、ASPINA(シナノケンシ株式会社)様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
7:24
-
動画を再生 ムラタのリチウムイオン二次電池の開発秘話と未来に向けて
ムラタのリチウムイオン二次電池の開発秘話と未来に向けて
今や我々の日常生活にて欠かすことの出来ない存在となった「リチウムイオン二次電池」 その開発初期から携わっておられるスペシャリスト、 山平 隆幸さんをお迎えして、開発秘話などをお聞きしました。
10:36
-
動画を再生 一次電池と二次電池の違いについて
一次電池と二次電池の違いについて
電池は大別すると乾電池のように1回の使い切りきりしか使えない電池「一次電池」とリチウムイオン二次電池のように何度も充電して使える電池「二次電池」の二つに分類できます。
1:24
-
動画を再生 電動工具・園芸工具向けムラタの高出力リチウムイオン二次電池
電動工具・園芸工具向けムラタの高出力リチウムイオン二次電池
充電をして繰り返し使えるバッテリはスマートフォン、ノートPC、電気自動車の電源など様々な用途として活用され、身近な存在となってきております。 その活用は今や電動工具や園芸工具にまで広がってきております。
2:35
-
動画を再生 FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でAGVの長時間稼働、作業者の負荷軽減、高い安全性を実現。 今回、株式会社リコー様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
7:47