【加圧】 サイフォン編
1:04
説明
関連動画
マイクロブロアは高い空気圧を生み出すことが可能です。 タンク内部の空気圧を上昇させることによって水を汲み上げるデモを紹介します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロブロア(エアポンプ)
-
動画を再生 【負圧】 吸着編
【負圧】 吸着編
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
-
動画を再生 【静音】 動作音編
【静音】 動作音編
マイクロブロアの特長の一つは静音性です。 このデモではマイクで集音しているMZB3004T04の動作音を紹介します。
1:01
-
動画を再生 【高速風】 空気の流れ可視化編
【高速風】 空気の流れ可視化編
マイクロブロアは圧電体の振動を空気の噴出に変換する他に類を見ない独自の製品です。 このデモではノズルから噴き出す高速な空気の流れを可視化してお見せします。
0:37
-
動画を再生 【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
-
動画を再生 【軽量・高流量】 ホバークラフト編
【軽量・高流量】 ホバークラフト編
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50
-
動画を再生 【負圧】 粘度のある液体吸引編
【負圧】 粘度のある液体吸引編
粘度のある液体を吸引するデモを紹介します。 粘性に負けないMZB4001T05の高い吸引圧にご注目下さい。
0:45