Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    メトロサーク™ 2次元・3次元での複雑形状保持の実現

    0:49

    2023/03/31

    メトロサーク™は、レーザカットによる切り出し、3次元の曲げ加工とその形状保持が可能であり、複雑な2次元、3次元の形状設計を実現します。 メトロサーク™が持つ特徴のうち、曲げ加工とその形状保持について動画でご紹介します。

    さらに表示
    簡易表示

    この動画を共有

    埋め込み