セキュアIoTプラットフォーム対応Wi-Fiモジュールによるリモート診療
1:57
サイバートラスト社のSecure IoT Platformに対応する村田製作所のWi-FiモジュールType1KSを導入することで、簡単に安全なIoTネットワークを構成できます。また、セキュリティ対応等のためのファームウェアの更新を安全に行うことが可能になります。 この動画では例としてSecure IoT Platformとマイナンバーカードを使ってなりすましやデータ改竄などの被害を受けずに安全に診療を受けることができるようになることを説明しています。
関連動画
In 新着動画
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
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27
-
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
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
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
2025年9月1日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造された脚立が25m走に挑戦!今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。迫力の走りに加え、技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
1:00:34