FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
2:50
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 Murata Community for Engineers
Murata Community for Engineers
Murata Community is a forum dedicated to modules and EMI products. It supports quick resolution of engineering challenges and fosters technical exchange. Watch the video and start using Murata Community.
0:38
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
2025年8月31日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造されたトイレットペーパーホルダー トイレットペーパー投げに挑戦! 今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。 薄い紙を切らずに、どれだけ遠くまで投げることができるのか。 独自のマシンの技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
57:06
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
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
2025年9月1日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造された脚立が25m走に挑戦!今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。迫力の走りに加え、技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
1:00:34
-
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36