製品の品番または品番の一部を入力してください
1:36
村田製作所のインダクタについて紹介します。 村田製作所といえばコンデンサが有名ですが、インダクタも製造・販売していることをご存知ですか? 民生用途から高信頼性を求められる自動車用途まで、 小型・大電流など多様な条件にフィットするインダクタを幅広くラインアップしています。 ぜひ、ご覧ください♪
社会インフラに不可欠な電子部品を通じて豊かな生活を支え、イノベーションで社会課題解決や持続可能な事業プロセスを追求する。そして社会と調和する未来を目指す村田製作所が目指すVISION2030「ありたい姿」を紹介します。
1:38
LF通信は障害物を回析・透過する性質があり、金属や人体の影響を受けずに通信できる利点があります。その様子をご紹介いたします。
1:55
Murata's Open Compute and Data Center Centralized Power Solutions are modular, scalable, high-density and with titanium efficiency (80 PLUS Titanium class).
3:15
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な位置測位が可能です。LFアンテナをドローンと組み合わせて使用することでドローン制御し自動着陸を実現しており、そのご紹介をいたします。
1:24
This is the video how we can contribute global challenges such as “Food Security” caused by over-population and desertification.
2:39
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17