製品の品番または品番の一部を入力してください
1:01
ストレッチャブル基板は「伸ばして・曲げて・捻じって」使うことが出来る柔らかくしなやかな回路基板で、医療用ウェアラブル機器の測定精度や装着性の向上に貢献します。 ストレッチャブル基板の持つ特性のうち、伸縮性について動画でご紹介します。
1軸と3D(全方位)を検知できるセンサを用いたデモをご覧頂けます。
0:30
この動画では、まとまった解説が少ないデータの流れる方向(伝送形式)―無線機器の重要な仕様の1つを取り上げています。伝送形式には単方向伝送と双方向伝送があること、また双方向伝送として全二重伝送と半二重伝送があること、そして、それぞれの採用例と特徴を紹介しています。
3:07
屋内の人の密度によるCO2濃度の変化を捉えたデモと実用例をご覧頂けます。
0:46
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09