- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Ja
- イントロ
- 伝送形式
- 双方向伝送
- 全二重伝送
- 半二重伝送
- まとめと次回予告
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
- en (Main), selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
無線通信の基礎知識 - 無線の仕組み パート2 -
3:07
2025/01/08
この動画では、まとまった解説が少ないデータの流れる方向(伝送形式)―無線機器の重要な仕様の1つを取り上げています。伝送形式には単方向伝送と双方向伝送があること、また双方向伝送として全二重伝送と半二重伝送があること、そして、それぞれの採用例と特徴を紹介しています。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 中期方針2027マテリアリティ説明動画
2025/03/27
中期方針2027マテリアリティ説明動画
世界が抱える課題解決に向けて、Murataにおける重要な環境・社会課題として「マテリアリティ」を定めました。製品・サービスと事業プロセスを通じ「エレクトロニクス社会の発展」、「持続可能な地球環境の実現」、「社会との共栄」を実現するための、9つのマテリアリティを紹介します。
6:50
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
7:08
-
動画を再生 【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025/02/11
【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画
2025年2月11日放映 NHK 魔改造の夜「脚立25m走」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造された脚立「STELA」の貴重な走行風景を公開。
1:03
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
2025/02/07
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
2025/04/01
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
5:30