-
無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
アナログメーターの巡回点検に、作業負荷が大きい、記録ミスがあるといった課題はありませんか? 村田製作所のアナログメーター読取ユニットは、既設のアナログメーターに後付けでき、針の角度を読み取り無線で見える化します。 1台で2台のメーターを計測できるほか、工事不要の簡単設置、環境の影響を受けにくい磁気方式、Sub-GHz帯による長距離通信など、 設備点検の効率化に役立つという特長があります。 本動画では、アナログメーター読取ユニットの仕組みや特長、導入メリットについてわかりやすくご紹介します。
3:18
-
振動センサユニット 組み立て手順
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48
-
振動センサユニット(無線センシングソリューション)
長年培った圧電セラミック素子のノウハウを生かし、良好な高周波特性、電池寿命の長さを実現した無線振動センサユニットを紹介します。 ポンプやファンモータなどの回転設備に設置して振動の検知により設備の異常を検知します。
2:26
-
CTセンサユニット(無線センシングソリューション)
ビルや工場のインフラに欠かせない三相ヒーターやモーターなど、単相交流・三相交流電源で駆動する設備に設置して、消費電流値から稼動状況をモニタリングしたり、省エネに貢献できる無線CTセンサユニットを紹介します。
1:55
-
温湿度センサユニット(無線センシングソリューション)
簡単に設置・増設できる無線温湿度センサユニットを紹介します。 温度・湿度の影響を受けやすい材料を使用、加工している場所に設置して、適切な温湿度が保たれているかをモニタリングできます。
2:23
-
アナログ無線化ユニット(無線センシングソリューション)
既存のセンサに設置して、データ収集を自動化できるアナログ無線化ユニットを紹介します。 蓄積したデータを分析して不具合の原因究明や波及範囲の把握にご活用いただけます。
1:55
-
工場・ビル向け無線センシングソリューション
村田制作所の無線センシングソリューションは、 1.手軽に見える化実現 2.工事不要の簡単設置 3.豊富なラインアップ で工場やビルなどの省エネ・品質異常の低減、予期せぬトラブル回避や業務効率の向上に貢献いたします。
2:29