-
Murata DC-DC Converters: Compact Isolation Power for Modern Motor Drives
Explore how Murata’s converters: • Deliver isolated power to IGBT, SiC MOSFET or GAN gate drives • Over 200 kV/μs CMTI and robust thermal cycling performance • Minimize electrical noise with ultra-low isolation capacitance …
2:53
-
PoE向け絶縁型DC-DCコンバータ
PoE(Power over Ethernet)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。 ACアダプタやAC-DCコンバータが不要となるため、省配線化や、ACコンセント設置工事の削減を実現します。 この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
2:01
-
高電力密度・小型DC-DCコンバータ MonoBK
高電力密度・小型DC-DCコンバータMonoBKをご紹介します。 スモールセルなどの通信機器向けのほか、光伝送装置、ネットワークセキュリティ機器、産業機器など幅広い用途でご使用いただけます。
0:42