- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
PoE向け絶縁型DC-DCコンバータ
2:01
2018/01/09
PoE(Power over Ethernet)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。 ACアダプタやAC-DCコンバータが不要となるため、省配線化や、ACコンセント設置工事の削減を実現します。 この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
関連動画
In 電源製品
-
動画を再生 高電力密度・小型DC-DCコンバータ MonoBK
2016/10/12
高電力密度・小型DC-DCコンバータ MonoBK
高電力密度・小型DC-DCコンバータMonoBKをご紹介します。 スモールセルなどの通信機器向けのほか、光伝送装置、ネットワークセキュリティ機器、産業機器など幅広い用途でご使用いただけます。
0:42
-
動画を再生 Murata's Data Center Power Solutions
2021/09/07
Murata's Data Center Power Solutions
This video describes our latest Power Shelves that are compliant with Open Compute V1 and V2 Power Shelf Specifications, which support Single Phase AC, 3-Phase AC and HVDC (200-400Vdc) inputs.
2:35
-
動画を再生 Open Compute (ORV3) and Data Center Power Solutions
2024/09/02
Open Compute (ORV3) and Data Center Power Solutions
Murata's Open Compute and Data Center Centralized Power Solutions are modular, scalable, high-density and with titanium efficiency (80 PLUS Titanium class).
2:31