-
高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
低ノイズで耐振動性に優れたSCA3300シリーズ。特長と用途イメージの説明、自動車型模型を用いた坂道登坂デモにより、センサの動作イメージをご確認頂けます。
2:25
-
Inertial Navigation for ADAS
Autonomous領域において、ムラタのMEMSセンサが果たす役割とは。自動運転に貢献する慣性センサを紹介します。
9:17
-
構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
1:07
-
重量/角度検知 アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
0:56
-
BCG アプリケーション説明
BCGの検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
1:06
-
車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
SCA3300の特徴や用途を説明しています。SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
1:22
-
ベッドセンサ 心弾動の基礎知識と用途イメージ
加速度センサによる心弾動モニタリングの基礎知識の説明と利用シーンを想定したイメージ動画です。
2:12