無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
4:51
この動画では、無線通信とは何か、その種類や用途例、また基幹技術である「変調」など、無線通信についての基本的な事柄をとり上げています。 無線通信(ワイヤレス通信)について知りたい知っておきたい方、また興味・関心のある方に向けお届けします。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ストレッチャブル基板の紹介動画
ストレッチャブル基板の紹介動画
本動画では、村田製作所の開発した「ストレッチャブル基板」の概要を説明します。 曲げ伸ばししても信頼性を保ちながら回路動作する「ストレッチャブル基板」を開発しました。 医療・ヘルスケア用の機器への活用を想定しており、従来の回路基板にはない「柔らかさ」により不快感なく肌に貼り付けられることがメリットの一つです。 また、これまで培ってきた積層技術や実装技術を用いて、様々な形状や機能を有した「ストレッチャブル基板」を実現させることが出来ます。
18:18
-
動画を再生 Empowering Data Centers: Murata’s Data Center Solutions
Empowering Data Centers: Murata’s Data Center Solutions
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
2025年8月31日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造されたトイレットペーパーホルダー トイレットペーパー投げに挑戦! 今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。 薄い紙を切らずに、どれだけ遠くまで投げることができるのか。 独自のマシンの技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
57:06
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
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36