Type1WG Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
3:45
説明
関連動画
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type1WG」の評価ボードについて、概要と使い方を紹介いたします。
さらに表示
簡易表示
3:45
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type1WG」の評価ボードについて、概要と使い方を紹介いたします。
バイアスTインダクタ設計支援ツールを使用して、クライテリアに合わせたPoCバイアスTインダクタを自動選定したり、選定結果をアレンジする手順を説明します。
4:03
ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。
3:00
RFIDを使用した実証実験や小規模での導入が容易に出来るid-Bridgeトライアルサービスの紹介になります
2:22
ムラタのRFIDシステムが活用された食品配送における入出荷業務や温度管理について運用のステップごとにご紹介しています。
3:44
スマートフォンに最も多く使用される、最も小さい電子部品 - 積層セラミックコンデンサ(MLCC)。 その小型化は、小型・高機能なデバイスの設計に大きな自由度をもたらし、開発に貢献します。村田製作所の小型・大容量の積層セラミックコンデンサ「GRM022R60G105M」「GRM011R60J104M」を紹介いたします。
2:18
近年、IoT・DXの実現に向けて、RFIDタグを製品そのものに取り付ける検討が様々な企業でなされています。小型、堅牢なムラタのマイクロタグの活用事例をこちらの動画でご覧ください。
4:30