FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
2:50
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 Pifaa座席管理システム 管理機能編
Pifaa座席管理システム 管理機能編
フリーアドレスを採用するオフィスの座席管理をもっと簡単に。 Pifaaのオフィス向けソリューション、"座席管理システム"は、オフィス管理者のお困りごとを解決する機能を幅広く備えています。 本動画では座席ごとの設定や出社メンバーの通知機能など、管理者の皆様のお役に立てる機能をご紹介します。
3:14
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
サーミスタワークショップ 基礎編 第3部 SimSurfingによる設計サポート
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
5:37
-
動画を再生 大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大公開!ECASシリーズ 断面図お見せします ~構造から紐解く”大容量・低ESR”の秘密~
大容量・低ESRの導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」は、どのような構造をしているのか? 内部構造からECASシリーズの強み、そして工夫についてご説明いたします。 分解して中身を確認することは難しく、イメージがつきにくいコンデンサ。 3DCADデータを用いたわかりやすい動画をご用意しましたので、ぜひご確認ください。 また、当動画で缶タイプの電解コンデンサやタンタルコンデンサ、セラミックコンデンサとの違いを見つけてみてください!
2:54
-
動画を再生 サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
サーミスタワークショップ 基礎編 第1部 NTCサーミスタと温度検知回路
SMDタイプの温度センサで比較した際のサーミスタの特長について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
6:43
-
動画を再生 小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ故障検知デモ動画を紹介します。
3:16
-
動画を再生 Pifaa座席管理システム 便利な使い方編
Pifaa座席管理システム 便利な使い方編
フリーアドレスをもっと気軽に。 "Pifaa座席管理システム"は、利用者・管理者双方の理想的なフリーアドレスオフィスを低コストで簡単に実現できるサービスです。利用者が気分や体調に合わせて座席を選べるように、環境情報を表示する機能を備えており、コミュニケーション活性化や生産性向上に期待できます。 本動画ではシステムの基本的な使い方や便利な機能をご紹介します。
2:10