ムラタのタイヤへのRFID内蔵と評価サポート
3:40
タイヤにRFIDタグを内蔵するためには、ゴムの材質やタイヤ内部の金属部を考慮した設計、高度な通信特性の評価が必要です。ムラタでは通信機器市場での豊富な経験や知識を有しており、通信特性のシミュレーションやタイヤの評価をサポートしています。
関連動画
In RFID製品
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター管理者編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
7:08
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
5:30
-
動画を再生 シリンジ管理ソリューションのご紹介
シリンジ管理ソリューションのご紹介
FDA 21 CFR 610.14により薬液容器は原材料・製造ロットNo等の情報を付与し個体識別手段を用いた検品及びミスのない運用が求められており、ムラタではRFIDマイクロタグを用いたシリンジ管理ソリューションを提案しています。 RFIDソリューションは目視不要なうえ密封容器に梱包された後も読み取り可能、製造・設計の変更及びコンタミ懸念を最小限に抑えることができます。
3:22
-
動画を再生 ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社八神製作所様インタビュー】
ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社八神製作所様インタビュー】
ムラタが提供するRFIDのミドルウェアであるid-Bridge™はNTTデータ様の医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」へ採用されています。 最新の院内在庫の把握、各製品の使用状況の把握、棚卸作業の効率化などにより医療機関における様々な課題を解決します。
3:22
-
動画を再生 RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
Murata ID SolutionsのRFID技術によって、イタリアのファッションブランドLiu Joの不正流通対策を強化し、物流プロセスの効率が向上しました。RFIDソリューションはLiu Joの配送センターに導入されており、製品のトレーサビリティを向上させ、物流オペレーションの煩雑さを軽減し、製品の輸送時間を最小限に抑えることができます。
1:58
-
動画を再生 id-Bridge™ Standardで医療機器の物流管理業務の効率化
id-Bridge™ Standardで医療機器の物流管理業務の効率化
医療機器の流通時における検品作業の負荷軽減や棚卸の迅速化などをid-Bridge™ Standardで効率化したシーンをご覧いただけます。
5:17