動画を再生 EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
イタリアの高級屋外家具メーカー EMUグループ は、製品に取り付けたRFIDタグを活用することで、倉庫業務の大幅な自動化と、施設内の物流の効率化を実現しました。 Murata ID Solutionsとの共同開発によるRFIDシステムは、生産ラインから在庫保管、出荷前の仕分け、そして配送まで、すべての製品を正確かつリアルタイムに追跡します。 この導入により、手作業での検品や位置確認が不要となり、誤出荷防止や在庫精度向上、作業時間の短縮を同時に達成。
2:16
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、コーヒーミルで発生する静電気を除去するデモをご紹介します。使用前は、コーヒー豆を挽いた際に静電気で粉がミル内部に付着したり飛び散ったりしている様子が確認できます。一方で、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去され、粉の付着や飛び散りが抑えられることをご覧いただけます。
1:56
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
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~マイナス帯電/プラス帯電の除電~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~マイナス帯電/プラス帯電の除電~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、化学繊維によるマイナス帯電とウール素材によるプラス帯電をそれぞれ発生させた後、「MHM330タイプ」を使用して静電気を除去するデモをご紹介します。約11秒で静電気がほぼゼロにまで減少する様子をご覧いただけます。
2:34
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36