【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 トイレットペーパーホルダートイレットペーパー投げ
57:06
2025年8月31日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造されたトイレットペーパーホルダー トイレットペーパー投げに挑戦! 今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。 薄い紙を切らずに、どれだけ遠くまで投げることができるのか。 独自のマシンの技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata develops and manufactures high-performance inertial sensors, including accelerometers, inclinometers, and combined gyroscope-accelerometer sensors.
5:17
-
動画を再生 【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 30秒バージョン
【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 30秒バージョン
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「コンデンサ」篇では、村田製作所の主力製品である積層セラミックコンデンサを題材に、世界最小016008Mサイズ(0.16mm×0.08mm)の積層セラミックコンデンサがスマートフォンにはもちろん、AIロボット、そして宇宙の人工衛星に至るまで幅広い用途でダイナミックに活躍している様子を描いています。
0:30
-
動画を再生 無線通信の基礎知識 - 通信プロトコルとは -
無線通信の基礎知識 - 通信プロトコルとは -
この動画では、異なる機器やネットワーク間でも、データを確実にやり取りするために必要な共通ルール―通信プロトコル(通信規約)について紹介しています。 有線LAN、無線LAN(Wi-Fi)、4G・5Gの移動体通信を例に、役割ごとに階層化している各々の通信プロトコルの違い・共通点を解説します。
6:29
-
動画を再生 【村田製作所 CM】MEMS慣性力センサ篇 30秒バージョン
【村田製作所 CM】MEMS慣性力センサ篇 30秒バージョン
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「MEMS慣性力センサ」篇では、村田製作所の高精度なMEMS慣性力センサを題材に、自動運転や橋やビルの点検、ドローンの宅配便に至るまで幅広い用途で活躍し、皆さんの暮らしを支えている様子を描いています。
0:30
-
動画を再生 【村田製作所 CM】Small is Dynamic MEMS慣性力センサ篇 15秒バージョン
【村田製作所 CM】Small is Dynamic MEMS慣性力センサ篇 15秒バージョン
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「MEMS慣性力センサ」篇では、村田製作所の高精度なMEMS慣性力センサを題材に、自動運転や橋やビルの点検、ドローンの宅配便に至るまで幅広い用途で活躍し、皆さんの暮らしを支えている様子を描いています。
0:15
-
動画を再生 エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
製造業のDXを支える「エッジAIカメラによる工程モニタリング」。 作業者の動作認識、ミス検知、工数分析をフラウド不要で実現。 自社で完結できるノーコードAIソフトで、導入も簡単です。
2:09