金属や人体などの障害物に強いLF通信
1:55
LF通信は障害物を回析・透過する性質があり、金属や人体の影響を受けずに通信できる利点があります。その様子をご紹介いたします。
関連動画
In アンテナコイル
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 LF通信を用いた位置検知デモ
LF通信を用いた位置検知デモ
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な測距が可能で、三本のLF送信アンテナを組み合わせる事で従来の電波を用いる方式よりも正確な位置検知が可能となり、そのご紹介をいたします
1:29
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07