Agricultural アプリケーション説明
1:06
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
関連動画
In ジャイロセンサ
-
動画を再生 先進運転システム、Maasやスマート農業に貢献する高精度な6軸ワンパッケージ慣性力センサSCHA600
先進運転システム、Maasやスマート農業に貢献する高精度な6軸ワンパッケージ慣性力センサSCHA600
全地球測位システム(GPS)の信号が届かない場所、カメラやレーダが十分に機能しない劣悪環境でも、車の位置や方向を正確に特定できる慣性力センサの特長をご紹介します。
2:02
-
動画を再生 次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
自動車の安全走行に貢献するジャイロ加速度コンボセンサの特長、用途をご紹介します。
1:57
-
動画を再生 産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
過酷な環境でも位置制御、姿勢制御を可能とする6軸慣性力センサ。その特長や用途をご紹介しています。
1:37
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Murata's Pekka Kostiainen gave a keynote speech at Sensors Converge 2022. This presentation examines the wide range of available sensing solutions across multiple industries.
6:03
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03