重量/角度検知 アプリケーション説明
0:56
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
関連動画
In ジャイロセンサ
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59
-
動画を再生 産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
産業機器用6軸慣性力センサSCHA63T
過酷な環境でも位置制御、姿勢制御を可能とする6軸慣性力センサ。その特長や用途をご紹介しています。
1:37
-
動画を再生 Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Inertial Sensing in High Accuracy Static and Dynamic Instrumentation
Murata's Pekka Kostiainen gave a keynote speech at Sensors Converge 2022. This presentation examines the wide range of available sensing solutions across multiple industries.
6:03
-
動画を再生 先進運転システム、Maasやスマート農業に貢献する高精度な6軸ワンパッケージ慣性力センサSCHA600
先進運転システム、Maasやスマート農業に貢献する高精度な6軸ワンパッケージ慣性力センサSCHA600
全地球測位システム(GPS)の信号が届かない場所、カメラやレーダが十分に機能しない劣悪環境でも、車の位置や方向を正確に特定できる慣性力センサの特長をご紹介します。
2:02
-
動画を再生 自動車アプリケーション向けSCC 3000コンポーネントプラットフォーム
自動車アプリケーション向けSCC 3000コンポーネントプラットフォーム
自動車用慣性力用途に最適なSCC3000コンポーネントプラットフォーム、その特徴をご紹介しています。
1:10