焦電型赤外線センサ評価ボードIMX-070の使い方 デモンストレーション編
2:43
焦電型赤外線センサの評価ボードIMX-070を使用した評価のデモンストレーションをご覧いただけます。 レンズや設置場所の違いによるエリアイメージなどが確認できます。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 「曲げ」「ねじり」「押し圧」「振動」が検知可能なフレキシブル圧電フィルムセンサ(Picoleaf™)の紹介
「曲げ」「ねじり」「押し圧」「振動」が検知可能なフレキシブル圧電フィルムセンサ(Picoleaf™)の紹介
村田製作所が独自の圧電技術により実現した「Picoleaf™」は、省スペースでの実装が可能で、従来センサと比較して薄型化、組立性・耐久性の向上などを実現することが可能です。 また、「Picoleaf™」に使われている圧電フィルムは植物由来のポリ乳酸を原料としておりカーボンニュートラルに貢献した素材です。
2:58
-
動画を再生 土壌センサ設置方法のご紹介
土壌センサ設置方法のご紹介
土壌センサ設置方法と設置時の注意点をご案内しています。 動画を参考に圃場に設置してご使用ください。
4:00
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03
-
動画を再生 Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
New Murata SCL3400 inclinometer enables highest accuracy measurements for various different applications in real outdoor enviroments. Best in class stability performance is achieved with sensor's double differential measurement architecture.
3:25
-
動画を再生 次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
次世代ジャイロ加速度コンボセンサ SCC3000シリーズ
自動車の安全走行に貢献するジャイロ加速度コンボセンサの特長、用途をご紹介します。
1:57
-
動画を再生 Murata product introduction of SCC400T
Murata product introduction of SCC400T
This new product family provides broad measurement range, superior gyro bias instability performance, low noise and excellent linearity and offset stability over temperature and time.
1:20