- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
回路护用PTC热敏电阻
5:08
2014/09/06
因异常发热和温升过热,保护套和浪涌电流和过流部件!
相关视频
在 热敏电阻(温度传感器、电流控制)
-
播放视频 个人电子市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/13
个人电子市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
在移动设备和可穿戴设备方面,为了佩戴在身上而不断提高安全性,为了随身携带而不断实现小型化和轻量化。 热敏电阻在这些设备中发挥着积极的作用。
2:39
-
播放视频 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
2023/12/25
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53
-
播放视频 SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
2022/07/20
SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
本视频就几个具有代表性的模拟功能,及使用上的注意事项进行说明
3:20
-
播放视频 热敏电阻的选择方法(NTC热敏电阻)
2023/06/14
热敏电阻的选择方法(NTC热敏电阻)
NTC热敏电阻具有温度检测(预防、控制)和温度补偿(校正)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择NTC热敏电阻。
4:12
-
播放视频 通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
2025/04/09
通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
通过引入使用NTC热敏电阻和MCU的温度解决方案 可以在多种用途上节省空间并监测温度
2:32
-
播放视频 热敏电阻研习会 基础篇 第3部分 用SimSurfing进行设计支持
2024/05/21
热敏电阻研习会 基础篇 第3部分 用SimSurfing进行设计支持
利用村田制作所的设计辅助工具SimSurfing,能够简化热敏电阻的电路设计工作。该视频将对SimSurfing的使用方法进行说明。 基础篇由三部分构成。
5:37