-
UWB模块 雷达测距演示
UWB模块“Type 2HQ”支持UWB雷达和TWR(Two-Way Ranging)。 它同时进行利用反射波检测人员和测量与UWB设备之间的距离,实现不依赖于视觉的高精度传感。
2:02
-
UWB模块 使用摄像头云台进行的自动跟踪演示
针对传统基于图像处理的追踪所面临的CPU负载和视野外丢失的问题,本视频展示了一个通过使用UWB进行基于距离和角度的位置检测,实现轻量级、高精度自动追踪的示例。
1:35
-
UWB模块 从门上进行的位置检测演示
在本视频中,展示了门一侧的UWB设备与电子标签一侧的UWB设备进行通信,并捕捉电子标签持有者的动作,进行自动解锁和自动锁定的情景。 请将此视频用作通过免提进行门禁管理的新系统方案。
1:55
-
村田Type 2GQ GNSS模组:产品特性、市场应用及开发支持概览
村田推出了小型化且低功耗Type 2GQ GNSS模组。其超小尺寸、高可靠性、抗干扰、高精度定位能力可助力多种定位技术的应用场景,并提供开发者更多的设计灵活性。 本视频介绍了Type 2GQ的产品参数及性能,揭秘了Type 2GQ小型化、高精度的技术细节。并分享了多种Type 2GQ搭配其他传感器解决方案后的潜在应用场景。如:可穿戴产品、信鸽追踪器、老人儿童监护、自行车码表、航运追踪、物流追踪、动物追踪等。视频结尾也分享了Type 2GQ GNSS模组的开发支持和测试评估板介绍,我们期待这些信息
7:51
-
Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata has launched Type 2GQ GNSS module. Its ultra-small size, high reliability, interference resistance and high-precision positioning capabilities enable a wide range of positioning technology applications and provide developers with …
8:50
-
村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
村田与Qorvo合作推出了的超小型的UWB Type 2AB模块。其厘米级定位的精度在智慧工厂,智慧物流,智慧家居等场景都具有优异的表现和更高的设计灵活度。 村田为客户提供Type 2AB模块提供软硬件的多种开发支持,从而降低开发成本,加速产品落地。
7:18