-
村田 DC-DC 转换器:为现代电机驱动提供紧凑的隔离电源解决方案
村田小型化高输出效率 DC-DC,专为现代电机驱动应用对隔离性能、可靠性及耐热性能的需求而设计,为各类工业应用提供电源解决方案。 探索村田 DC-DC 的技术优势: • 隔离供电:为 IGBT、SiC MOSFET 及 GaN 功率器件的门极驱动提供隔离电源 • 高共模瞬态抗扰度:CMTI 超过 200 kV/μs,并具备良好的耐热循环性能 • 低隔离电容:通过低隔离电容设计,帮助降低电气噪声干扰 • 环境适应性:适用于农业设备、开放式通风系统等具有一定环境挑战性的应用场景,支持设备长期运行
2:53
-
村田NXJ1T:适用于医疗、电动汽车和工业用途的1W隔离DC-DC电源模块解决方案
这款1W DC-DC转换器采用加强型绝缘并实现了非常低的隔离电容,适用于要求严格的工业、医疗和能源应用。
2:29
-
小型高功率密度DC-DC转换器 MonoBK
除用于小基站等通信设备外,还可大范围应用于光传输装置、网络安全设备、产业设备等用途。
0:42