-
PTC热敏电阻(POSISTOR) PRG系列应用示例自恢复保险丝篇
本视频对使用PTC热敏电阻“PRG系列”、作为自恢复保险丝的过电流保护事例进行介绍。 PRG系列具有以下特长: ・自恢复,不需要更换 ・采用陶瓷材料、电阻滞后非常小 ・用简单的电路实现了过电流保护 在视频里,除了电路构成示例以外,作为应用示例对伺服放大器的过电流保护也进行介绍。 请将其用于讨论过电流保护设计。
3:43
-
NTC热敏电阻 在电阻测量时的注意事项
电阻测量的实验室的通知
1:53
-
通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
通过引入使用NTC热敏电阻和MCU的温度解决方案 可以在多种用途上节省空间并监测温度
2:32
-
热敏电阻研习会 基础篇 第1部分 NTC热敏电阻与温度检测电路
该视频在比较SMD型的温度传感器同时,将对热敏电阻的特点进行说明。 基础篇由三部分构成。
6:43
-
热敏电阻研习会 基础篇 第2部分 温度检测电路的制作和用例
该视频将展开说明如何利用热敏电阻进行温度检测、警报和温度补偿 基础篇由三部分构成。
10:30
-
热敏电阻研习会 基础篇 第3部分 用SimSurfing进行设计支持
利用村田制作所的设计辅助工具SimSurfing,能够简化热敏电阻的电路设计工作。该视频将对SimSurfing的使用方法进行说明。 基础篇由三部分构成。
5:37
-
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53
-
个人电子市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
在移动设备和可穿戴设备方面,为了佩戴在身上而不断提高安全性,为了随身携带而不断实现小型化和轻量化。 热敏电阻在这些设备中发挥着积极的作用。
2:39
-
FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
热敏电阻用于温度检测和电流减小,助于実現免维护FA设备提高生产性、并实现无人化。
2:50
-
热敏电阻的选择方法(PTC热敏电阻)
PTC热敏电阻具有温度检测(预防)和电流抑制(保护)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择PTC热敏电阻。
3:00
-
热敏电阻的选择方法(NTC热敏电阻)
NTC热敏电阻具有温度检测(预防、控制)和温度补偿(校正)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择NTC热敏电阻。
4:12
-
SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
本视频就几个具有代表性的模拟功能,及使用上的注意事项进行说明
3:20
- 加载更多