Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
多点过热检测用PTC热敏电阻
10:24
2013/09/06
描述
相关视频
它由串联连接检测所述多个位置的异常过热!
查看更多
查看更少
相关视频
在 热敏电阻(温度传感器、电流控制)
-
播放视频 SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
SimSurfing的使用方法 NTC热敏电阻的选型辅助工具
本视频就几个具有代表性的模拟功能,及使用上的注意事项进行说明
3:20
-
播放视频 热敏电阻研习会 基础篇 第1部分 NTC热敏电阻与温度检测电路
热敏电阻研习会 基础篇 第1部分 NTC热敏电阻与温度检测电路
该视频在比较SMD型的温度传感器同时,将对热敏电阻的特点进行说明。 基础篇由三部分构成。
6:43
-
播放视频 车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
车载市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
通過温度检测和电流减小,热敏电阻貢献于提高设备的性能和安全性,从而实现电动化和自动化
3:53
-
播放视频 热敏电阻的选择方法(PTC热敏电阻)
热敏电阻的选择方法(PTC热敏电阻)
PTC热敏电阻具有温度检测(预防)和电流抑制(保护)功能。 用视频说明如何根据各个特性选择PTC热敏电阻。
3:00
-
播放视频 FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
FA市场应用(NTC/PTC热敏电阻)
热敏电阻用于温度检测和电流减小,助于実現免维护FA设备提高生产性、并实现无人化。
2:50
-
播放视频 绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
绝缘封装温度传感器、FTN系列的框体温度检测
可以查阅绝缘封装温度传感器与引线型热敏电阻的热应答性特性对比。 请您自行准备FPC。
0:41