请输入产品型号或部分型号。
0:30
利用了微型泵薄、高压力的特点,使重量为数百克的物体可以悬浮。我们使用磁盘做出悬浮动作的视频,请观看。
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53
微型风扇的特点之一是静音性。 在这一演示中,介绍用麦克风采集的MZB3004T04的工作声音。
1:01
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43