请输入产品型号或部分型号。
4:14
振荡特性和电路参数之间,有什么样的关系呢? 这一集,我们将介绍的是改变构成振荡电路的电阻和负载容量会给振荡特性带来什么影响。 为了做电路调整您需要在各个震荡特性之间进行平衡,在此视频里我们通过调整电阻和负载容量的实例,来解释基本的电路评估流程。
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
微型风扇的特点之一是静音性。 在这一演示中,介绍用麦克风采集的MZB3004T04的工作声音。
1:01
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59