请输入产品型号或部分型号。
1:49
您是否有“仿真与实际器件测试存在差异”之类的烦恼? "村田的导电性高分子铝电解电容器“ECAS系列”具有 ・不会因DC偏压导致特性变化 ・温度特性平坦 等特点。" 通过用ECAS系列作为旁路电容器,可以阻止静电容量变化引起的电源线电压波动,因此仿真和实际器件测试之间不会有差异,可以顺利地选择元件。
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
微型风扇能产生高空气压。 介绍通过使罐内气压上升,把水向上输送的演示。
1:04
微型风扇的特点之一是静音性。 在这一演示中,介绍用麦克风采集的MZB3004T04的工作声音。
1:01