村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
7:18
村田与Qorvo合作推出了的超小型的UWB Type 2AB模块。其厘米级定位的精度在智慧工厂,智慧物流,智慧家居等场景都具有优异的表现和更高的设计灵活度。 村田为客户提供Type 2AB模块提供软硬件的多种开发支持,从而降低开发成本,加速产品落地。
相关视频
在 所有视频
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
播放视频 村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
村田LoRa® 模块产品:多场景下长距离、低功耗的无线联接方案
本视频将介绍村田的LoRa®模块系列产品,该系列产品设计紧凑,可为多种物联网设备提供长距离、低功耗的无线连接。 推荐应用场景包括:智慧工厂、智慧城市、智慧物流、智慧农业、卫星数据传输等。
3:57
-
播放视频 NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
NO-LIMIT PASSION 向不可思议的石块“echorb”编织的未来挑战
村田制作所为2025年大阪・关西世博会电影展馆“Better Co-Being”提供了体验装置——不可思议的石块“echorb”。 即使在人们倾向于认为人类已经神通广大的现代社会,人类仍然能够做出令人惊奇的事情。”“如何才能让体验者感受到惊奇和对未来的希望? 一直在努力解答那些没有标准答案的问题的开发团队将在项目板前分享他们的热情和创作心得。
4:47
-
播放视频 村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田适用于结构监测、重型器械、具身智能及低空经济的工业级MEMS惯性传感器方案
村田研发及生产的高性能惯性传感器,包括加速度计、倾角计及陀螺仪与加速度计的组合传感器,适用于结构健康监测、重型器械、低空经济、具身智能等工业应用。
5:15
-
播放视频 (开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~消除负电荷/正电荷~
(开发中)使用离子发生器模块 Ionissimo™ MHM330型进行的静电消除演示 ~消除负电荷/正电荷~
“Ionissimo™ MHM330型”配备了能够调整正离子和负离子产生量的专有技术,可实现高精度静电消除。 本视频对利用化学纤维产生负电荷,利用羊毛产生正电荷,然后,使用“MHM330型”消除静电的演示进行介绍。可以看到静电在大约11秒内逐渐减少到接近于零的样子
2:34
-
播放视频 可伸缩电路板介绍视频
可伸缩电路板介绍视频
本视频对村田制作所开发的“可伸缩电路板”的概要进行介绍。 本公司开发了一种“可伸缩电路板”,即使弯曲和拉伸,电路也能在保持可靠性的同时进行工作。 它有望用于医疗保健设备,其优点之一是具有传统电路板所不具备的“柔软度”,使其在贴到皮肤上时不会引起不适。 此外,通过运用我们迄今为止开发的叠层技术和贴装技术,能够实现具有多种形状和功能的“可伸缩电路板”。
18:18