请输入产品型号或部分型号。
5:52
接下来将使用Excel函数说明如何在Excel中获取本公司产品的状态、规格和数据等最新信息。
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
0:53
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
微型风扇的特点是薄型且无振动。 在这里介绍作为小型水缸的气泵的应用的演示。