多层LCP产品能保持二维、三维内的复杂形状
0:49
2023/03/31
多层LCP产品通过激光切割,可保持三维弯曲加工和形状,实现复杂的二维、三维形状设计。 用视频介绍多层LCP产品的弯曲加工和形状保持特点。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
村田与Qorvo合作推出了的超小型的UWB Type 2AB模块。其厘米级定位的精度在智慧工厂,智慧物流,智慧家居等场景都具有优异的表现和更高的设计灵活度。 村田为客户提供Type 2AB模块提供软硬件的多种开发支持,从而降低开发成本,加速产品落地。
7:18
-
播放视频 中期方针2027重点课题
中期方针2027重点课题
为了解决全球面临的课题,作为村田的重要环境和社会课题制定了“重点课题”。 介绍通过产品、服务与业务过程,努力实现“电子产品社会的发展”、“实现可持续发展的地球环境”以及“与社会的共荣”的9个重点课题。
6:50
-
播放视频 无线通信的基础知识 -无线机制 第2部分 -
无线通信的基础知识 -无线机制 第2部分 -
本视频对系统性解说很少的数据流方向(传输形式)——无线设备的重要规格之一进行说明 传输形式有单向传输和双向传输,此外,双向传输有全双工传输和半双工传输,在此,对它们各自的使用事例和特征进行介绍。
3:07
-
播放视频 Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata has launched Type 2GQ GNSS module. Its ultra-small size, high reliability, interference resistance and high-precision positioning capabilities enable a wide range of positioning technology applications and provide developers with …
8:50
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
通过引入使用NTC热敏电阻和MCU的温度解决方案 可以在多种用途上节省空间并监测温度
2:32