聚合物铝电解电容器“ECAS系列”
2:15
2023/06/16
介绍超越MLCC,具有高达470uF的大容量电容器“ECAS系列”。 提到村田制作所的电容器,一般会想到MLCC,但您知道村田制作所还生产聚合物铝电解电容器吗? “ECAS系列”用于笔记本电脑、无线电源、加速器等。 针对“大容量”、“低ESR”、“低阻抗”的特点进行详细说明。
相关视频
在 新着動画
-
播放视频 通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
2025/04/09
通过NTC热敏电阻和MCU进行的温度检测解决方案
通过引入使用NTC热敏电阻和MCU的温度解决方案 可以在多种用途上节省空间并监测温度
2:32
-
播放视频 Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata Type 2GQ GNSS Module Features, Market Applications, and Development Support Overview
Murata has launched Type 2GQ GNSS module. Its ultra-small size, high reliability, interference resistance and high-precision positioning capabilities enable a wide range of positioning technology applications and provide developers with …
8:50
-
播放视频 村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
2025/03/19
村田UWB Type 2AB模块开发及测试指南
村田与Qorvo合作推出了的超小型的UWB Type 2AB模块。其厘米级定位的精度在智慧工厂,智慧物流,智慧家居等场景都具有优异的表现和更高的设计灵活度。 村田为客户提供Type 2AB模块提供软硬件的多种开发支持,从而降低开发成本,加速产品落地。
7:18
-
播放视频 中期方针2027重点课题
2025/03/27
中期方针2027重点课题
为了解决全球面临的课题,作为村田的重要环境和社会课题制定了“重点课题”。 介绍通过产品、服务与业务过程,努力实现“电子产品社会的发展”、“实现可持续发展的地球环境”以及“与社会的共荣”的9个重点课题。
6:50
-
播放视频 天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
2025/03/06
天线线圈 利用LF通信进行的水下测距演示
如果使用村田的LF天线,即使在难以使用电波进行通信的水下也能准确地测量距离。在此进行介绍。
1:24
-
播放视频 无线通信的基础知识 -无线机制 第1部分 -
2025/02/19
无线通信的基础知识 -无线机制 第1部分 -
本视频对无线通信的含义、种类、用途事例以及其关键技术——“调制”等无线通信相关基础知识进行介绍。 适合那些想要了解无线通信的相关知识以及对无线通信感兴趣的人员。
4:51