请输入产品型号或部分型号。
1:07
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
0:53
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
MZB4001T05能以高压且高流量抽吸。 介绍凭借这一高抽吸力,迅速压缩空塑料瓶的情形的演示。
0:43