请输入产品型号或部分型号。
1:03
新型SCH16T-K01陀螺仪和加速计6DoF组合提供非常出众的性能,并由多个添加的时间同步功能提供支持 高偏移稳定性和抗饱和性以及头等的噪声水平使 SCH16T-K01非常适合用于高精度机器控制和定位应用
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
0:53
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
微型风扇的气压也可用于吸附用途。 介绍用MZB1001T02将重物吸起的演示。
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17