请输入产品型号或部分型号。
1:01
微型风扇的特点之一是静音性。 在这一演示中,介绍用麦克风采集的MZB3004T04的工作声音。
通过将罐内积蓄的高压空气一下子放出,能压挤液体,使其喷出来。 在这个短片中,介绍高压将水喷到高3米左右的情形。
0:53
介绍从微型风扇排出空气吹起小球的演示。 从一打开开关小球就被吹起的情形可知微型风扇的响应性极快。
0:40
介绍分别使用排出用和抽吸用2个微型风扇,利用气压间接搬送液体的演示。
1:17
介绍使用薄型且能获得高排出压的MZB3004T04,用气压移动重物的演示。
0:44
介绍并列使用多个微型风扇的演示。 可以将薄型小巧的微型风扇随意排列配置使用。
0:59
介绍抽吸粘稠液体的演示。 请看MZB4001T05的高抽吸压决不输给粘性。
0:45