Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    ふしぎな石ころ -磁性体セラミックス-

    0:54

    2016/07/26

    ムラタが創業以来、開発、生産に取り組んでいるセラミックスは、電気や環境変化によって、それぞれに特異な電気的反応を示します。 ふしぎな石ころ(セラミックス)が持つ代表的な性質のうち、磁性体の性質を動画でご紹介します。

    さらに表示
    簡易表示

    この動画を共有

    埋め込み