- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
AMRセンサ(磁気センサ) 流量検知イメージ動画
2:31
2014/04/28
水道/ガスなど各種メーターでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。メーターの流量検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
関連動画
-
動画を再生 AMRセンサ(磁気センサ) PC開閉検イメージ動画2014/08/28
AMRセンサ(磁気センサ) PC開閉検イメージ動画
ノートPCでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。ノートPCでの開閉検知時のAMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。 ※シミュレーションツールの推奨配置とは異なります。ツール使用時は同梱の取扱説明書をご参照ください。
0:43
-
動画を再生 AMRセンサ(磁気センサ) シリンダスイッチイメージ動画2014/08/28
AMRセンサ(磁気センサ) シリンダスイッチイメージ動画
シリンダーでのAMRセンサ(磁気センサ)の使用例を説明している動画です。シリンダーの位置検知用途での使い方と、AMRセンサ(磁気センサ)の出力をご確認頂けます。
1:07
-
動画を再生 AMRセンサ(磁気センサ)原理説明2014/08/28
AMRセンサ(磁気センサ)原理説明
磁気抵抗素子が磁界を受けた時の抵抗値変動を解説している動画です。
1:22
-
動画を再生 AMRセンサ シミュレーションツール使用方法のご説明2020/09/16
AMRセンサ シミュレーションツール使用方法のご説明
製品ページよりダウンロード頂けるシミュレーションツールの特徴を説明します。 開閉、スライド、回転、それぞれ実際に磁石が近づいた時のセンサのON/OFFの様子とシミュレーションツール上で検知エリアに入る様子を比較頂ける動画となっております。
2:33
-
動画を再生 AMRセンサ デモ動画2024/12/03
AMRセンサ デモ動画
1軸と3D(全方位)を検知できるセンサを用いたデモをご覧頂けます。
0:30
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ2024/11/21
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08