PoE向け絶縁型DC-DCコンバータ
2:01
2018/01/09
説明
関連動画
PoE(Power over Ethernet)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。 ACアダプタやAC-DCコンバータが不要となるため、省配線化や、ACコンセント設置工事の削減を実現します。 この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
さらに表示
簡易表示
製品の品番または品番の一部を入力してください