Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      電気料金の高騰・停電への対策に繋がるAll-in-One 蓄電池システム ご紹介動画

      2:52

      2022/07/08

      村田製作所のAll-in-One蓄電池システムはつくった電気を「使う」、「ためる」が一台で実現できる蓄電池一体型ハイブリッドパワーコンディショナー。 「安全性」に優れた蓄電池が「停電時の安心」と「電力の有効活用」であなたの暮らしをしっかりサポート致します。

      さらに表示
      簡易表示

      この動画を共有

      埋め込み