Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      【工場の環境負荷を低減】 蓄熱燃焼式排ガス処理装置(RTO)の燃料を最大50%カットする村田製作所の新材料 セラミック触媒

      2:07

      2024/11/01

      村田製作所のセラミックコンデンサの材料設計技術を応用。 世界初のセラミック触媒(貴金属を不使用)を商品化しました。 工場でお使いの装置に後付で設置をするだけでVOC排ガスの分解を促進。 燃料費のカットによるコストダウン、燃料由来のCO2(Scope1)を削減します。

      さらに表示
      簡易表示

      この動画を共有

      埋め込み