ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
1:26
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
関連動画
「LF」について
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 LF通信を用いたドローン制御と自動着陸
LF通信を用いたドローン制御と自動着陸
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な位置測位が可能です。LFアンテナをドローンと組み合わせて使用することでドローン制御し自動着陸を実現しており、そのご紹介をいたします。
1:24
-
動画を再生 LF通信を用いた位置検知デモ
LF通信を用いた位置検知デモ
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な測距が可能で、三本のLF送信アンテナを組み合わせる事で従来の電波を用いる方式よりも正確な位置検知が可能となり、そのご紹介をいたします
1:29
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46