ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介

2:20

ムラタのWi Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を実際の製品に導入したい方や、具体的な構成を検討している方に向けた製品紹介動画です。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み