RFID実験ラボ紹介
2:47
RFIDの導入検討用にトンネル、テーブル、ゲートの読取環境を当社の実験ラボに備えています。
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
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 Empowering Data Centers: Murata’s Data Center Solutions
Empowering Data Centers: Murata’s Data Center Solutions
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。