パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
2:39
モバイル機器、ウェアラブル機器では、身に着けるために安全性の確保、持ち運ぶために小型軽量化が日々進歩しています。 サーミスタはこれらの機器内で活躍しています。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 モンスター実演&解説講座 脚立25m走
2025年9月1日「魔改造の夜 THE MUSEUM」にて、魔改造された脚立が25m走に挑戦!今年2月に共闘したO工大・Oレックとの三社が再集結し、それぞれのマシン試技を披露します。迫力の走りに加え、技術解説や開発のウラ話までたっぷり収録。
1:00:34
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36
-
動画を再生 Murata Community for Engineers
Murata Community for Engineers
Murata Community is a forum dedicated to modules and EMI products. It supports quick resolution of engineering challenges and fosters technical exchange. Watch the video and start using Murata Community.
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
動画を再生 EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
イタリアの高級屋外家具メーカー EMUグループ は、製品に取り付けたRFIDタグを活用することで、倉庫業務の大幅な自動化と、施設内の物流の効率化を実現しました。 Murata ID Solutionsとの共同開発によるRFIDシステムは、生産ラインから在庫保管、出荷前の仕分け、そして配送まで、すべての製品を正確かつリアルタイムに追跡します。 この導入により、手作業での検品や位置確認が不要となり、誤出荷防止や在庫精度向上、作業時間の短縮を同時に達成。
2:16
-
動画を再生 【魔改造の夜 THE MUSEUM】 M田製作所 モンスター実演&解説講座(ダイジェスト版)
【魔改造の夜 THE MUSEUM】 M田製作所 モンスター実演&解説講座(ダイジェスト版)
2025年8月31日に開催された、M田製作所による モンスター実演&解説講座。 本動画は、魔改造されたモンスター「STELA」「トイレットドラゴン」の試技の瞬間を中心に、技術解説やウラ話など、当日の名シーンを厳選しました。 もっと知りたくなったらフル版でお楽しみください。
36:24