Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    【魔改造の夜・脚立25m走】M田製作所 STELA 実演動画

    1:03

    2025/02/11

    2025年2月11日放映 NHK 魔改造の夜「脚立25m走」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造された脚立「STELA」の貴重な走行風景を公開。 ※”NHK 魔改造の夜” ​https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/ マシン紹介: M田製作所のエンジニアたちによって魔改造された脚立、STELA。石碑(英語:Stela)のような堂々とした姿でありながら、星(ラテン語:Stella)のように速く駆け抜ける、世界最速の滑る脚立(SkaTE LAdder)。 スライダクランク機構とY字リンクで脚立を開閉、開閉時のタイヤ角度が変化することによる摩擦を推進力に変換し高速走行を実現している。

    さらに表示
    簡易表示

    この動画を共有

    埋め込み